플러그 커넥터 CQ-18H-15

177702

GTIN 4052568038519

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
푸시인 슬리브 CQ-18
공압 연결부 2
파이프/호스 외경 15mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-25 °C - 70 °C
공칭 폭
12.15 mm