CQ
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
PQ 파이프용 푸시인 피팅
CQ
CQ-3/4-22H
푸시인 피팅
CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CQ_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G3/4
공압 연결부 2
푸시인 슬리브 CQ-22
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-25 °C - 70 °C
공칭 폭
17 mm