PQ-PA
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
파이프
PQ-PA
PQ-PA-18X2X3000
플라스틱 파이프
PQ-PA-18X2X3000
177730
GTIN 4052568075637
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PQ-PA_EN.PDF
로드 중...
외경
18 mm
내경
14 mm
호스 소재
PA
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-25 °C - 75 °C