PQ-AL
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
파이프
PQ-AL
PQ-AL-15X1X3000
파이프
PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
PQ-AL_EN.PDF
로드 중...
외경
15 mm
내경
13 mm
호스 소재
단조 알루미늄 합금
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 15 bar
주변 온도
-30 °C - 75 °C