QSLV, QST, QSQ
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
분배기
QSLV, QST, QSQ
QST3-G3/8-10-8
다중 분배기
QST3-G3/8-10-8
186219
GTIN 4052568040239
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G3/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용 - 호스 외경 10 mm용
공급 라인 개수
1
배출부 개수
4