제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품입니다. 새로운 대체 제품을 적용하실 것을 권장합니다.

12/2028 - 단종 예정 스페어파트

12/2029 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 평행 그리퍼

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

평행 그리퍼 HGPP-20-A

187873

GTIN 4052568148324

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
0.6MPa(6bar, 87psi)에서 그리퍼 조당 파지력, 닫기
170 N
그리퍼 조 하나당 스트로크
7.5 mm
위치 인식
홀 센서용 - 유도 센서용
파지력 유지
해당 없음