푸시인 T-커넥터 CQT-28
194588
GTIN 4052568080600
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
다음 파이프/호스 외경 28 mm용
공압 연결부 2
파이프/호스 외경 28 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-25 °C - 70 °C
공칭 폭
24.9 mm
194588
GTIN 4052568080600