PUN-S, PUN-S-DUO
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
나선형 호스
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-10X1,5-S-6-SW
나선형 플라스틱 튜브
PUN-10X1,5-S-6-SW
197613
GTIN 4052568082550
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
10 mm
내경
7 mm
작동 길이
6 m
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C