PPS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
나선형 호스
PPS
PPS-6-15-1/4-BL
나선형 플라스틱 튜브
PPS-6-15-1/4-BL
19797
GTIN 4052568009496
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
7.8 mm
내경
6.2 mm
작동 길이
15 m
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 17.2 bar
주변 온도
-30 °C - 80 °C