PPS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
나선형 호스
PPS
PPS-4-7,5-1/4-BL
나선형 플라스틱 튜브
PPS-4-7,5-1/4-BL
19798
GTIN 4052568067304
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
외경
6.3 mm
내경
4.7 mm
작동 길이
7.5 m
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 21.2 bar
주변 온도
-30 °C - 80 °C