제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

06/2024 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

09/2027 - 단종 제품

12/2031 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 전기식 주변장치

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

버스 노드 CTEU-CP

2149714

GTIN 4052568264437

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
프로토콜
CPI-B
작동 전압 범위 DC
18 V - 30 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력
일반적으로 50 mA
필드버스 인터페이스, 프로토콜
CPI-B
보호 등급
IP65 - IP67