핸드 레버 밸브 VHER-P-H-B43C-B-G12
3192075
GTIN 4052568268879
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
4/3 닫혀 있음
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3800 l/min
공압 연결부 1
G1/2
공압식 작동 포트
G1/2
작동 압력
0 bar - 10 bar
3192075
GTIN 4052568268879