MSFG, MSFW
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
밸브용 액세서리
솔레노이드 코일
MSFG, MSFW
MSG-12DC-OD
솔레노이드 코일
MSG-12DC-OD
34400
GTIN 4052568067816
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MSFG-MSFW_KR.PDF
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - EN 175301-803에 따름
고정 방식
외부 육각형 1/8 - 고정 클립
코일 특성값
12 V DC: 11.7 W
보호 등급
IP65