솔레노이드 코일 MSW-230AC-OD

34407

GTIN 4052568067885

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - EN 175301-803에 따름
고정 방식
외부 육각형 1/8 - 고정 클립
코일 특성값
230V AC: 50Hz, 픽업 전력 30VA, 유지 전력 22VA
보호 등급
IP65