솔레노이드 코일 MSFG-42-OD

34413

GTIN 4052568067915

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
3핀 - MSSD-F를 위한 Festo 표준에 따른 연결도가 포함된 태그 커넥터
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
42 V DC: 5.5 W
보호 등급
IP65