솔레노이드 코일 VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
3504639
GTIN 4052568270049
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
코일 특성값
230 V AC: 50/60 Hz, 출력 7.0 VA - 230 V DC: 7.0 W
보호 등급
IP65
3504639
GTIN 4052568270049