앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16
3535664
GTIN 4052568270285
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1
유량 Kv
10.8 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
23 mm
3535664
GTIN 4052568270285