안전 및 지속 가능성
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
VZXF
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
프로세스 밸브
앵글 시트 밸브
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
+3
앵글 시트 밸브
VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
GTIN 4052568270421
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VZXF_EN.PDF
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G2
유량 Kv
30 m³/h
매체 압력
0 bar - 5 bar
공칭 폭
43 mm