앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V

3536717

GTIN 4052568270544

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/2
유량 Kv
25 m³/h
매체 압력
-0.9 bar - 0 bar
공칭 폭
35 mm