앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16
3539745
GTIN 4052568270865
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G3/4
유량 Kv
7.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
18 mm
3539745
GTIN 4052568270865