앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16

3539746

GTIN 4052568270872

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 3/4 NPT
유량 Kv
7.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
18 mm