앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20

3539747

GTIN 4052568270889

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
ANSI/ASME B 1.20.1에 따른 나사 슬리브 3/4 NPT
유량 Kv
6.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 20 bar
공칭 폭
18 mm