앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4B2T-50-10

3539783

GTIN 4052568270926

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1
유량 Kv
11 m³/h
매체 압력
0 bar - 10 bar
공칭 폭
24 mm