앵글 시트 밸브 VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

3540768

GTIN 4052568271220

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라인 연결부
DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1
유량 Kv
14.5 m³/h
매체 압력
0 bar - 16 bar
공칭 폭
23 mm