솔레노이드 코일 VACC-S18-70-K5-2U-EX4D

3546625

GTIN 4052568271282

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
단자함, 케이블 엔트리 나사 NPT1/2
코일 특성값
110 V AC: 50/60 Hz, 출력 7.0 VA - 110V DC: 7.0W
보호 등급
IP65