참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 진공 기술

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

진공 발생기 VAD-MYB-I-1/8

35530

GTIN 4052568115777

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
라발 노즐의 공칭 폭
0.7 mm
최대 진공
90 %
작동 압력
1.5 bar - 8 bar