솔레노이드 코일 MSW-24AC

3589

GTIN 4052568064334

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
전기 연결부
A 형태 - 플러그 - EN 175301-803에 따름
고정 방식
외부 육각형 1/8 - 고정 클립
코일 특성값
24 V AC: 50 Hz, 당김 출력 30.0 VA, 유지 출력 22.0 VA
보호 등급
IP65