밸브 VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10

4515000

GTIN 4052568274894

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
493 l/min
공압 연결부 1
M5 - NAMUR 연결도
작동 압력
0 bar - 10 bar