LFR
홈
제품
압축 공기 준비
필터 레귤레이터
개별 장치
LFR
LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
필터 조절 밸브
LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772770
GTIN 4052568418649
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
LFR-D-EX4_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1665 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 16 bar
여과 등급
5 µm