MH2, MH3, MH4
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
어플리케이션 맞춤형 방향 제어 밸브
MH2, MH3, MH4
MHP2-MS1H-5/2-M5
솔레노이드 밸브
MHP2-MS1H-5/2-M5
525105
GTIN 4052568161156
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MH2TO4_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
90 l/min
공압 연결부 1
서브 베이스
작동 압력
-0.9 bar - 8 bar