PUN, PUN-DUO
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PUN, PUN-DUO
PUN-16X2,5-BL-100
플라스틱 튜브
PUN-16X2,5-BL-100
525751
GTIN 4052568046644
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경
16 mm
내경
11 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-35 °C - 60 °C