MS4-LFR
홈
제품
압축 공기 준비
필터 레귤레이터
MS 시리즈
MS4-LFR
MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
+4
필터 조절 밸브
MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS
529146
GTIN 4052568163495
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-LFR_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1500 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
여과 등급
5 µm