필터 MS4-LF-1/8-CRM

529403

GTIN 4052568084998

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1000 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 14 bar
여과 등급
5 µm