필터 MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

GTIN 4052568164058

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3200 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
2 bar - 12 bar
여과 등급
5 µm