필터 MS6-LF-1/2-EUM
529619
GTIN 4052568006778
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4100 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 20 bar
여과 등급
40 µm
529619
GTIN 4052568006778