필터 MS6-LF-3/8-ERV

529649

GTIN 4052568164119

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G3/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3800 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
2 bar - 12 bar
여과 등급
40 µm