푸시버튼 밸브 VHEF-PTC-M32-M-G14

5299711

GTIN 4052568422677

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3/2 열린/닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
870 l/min
공압 연결부 1
G1/4
작동 압력
3.5 bar - 10 bar
설치 폭
20 mm