활성탄 필터 LFX-1/4-D-MINI
532802
GTIN 4052568086282
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
서브 베이스 - G1/4
공기 순도 등 급의 최대 표준 유량
360 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 16 bar
디자인
섬유 필터
532802
GTIN 4052568086282