솔레노이드 밸브 VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
534522
GTIN 4052568168162
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
900 l/min
공압식 작동 포트
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 26mm
작동 방식
전기식
534522
GTIN 4052568168162