솔레노이드 밸브 VSVA-B-D52-H-A1-1R5L

534558

GTIN 4052568168445

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 쌍안정 치수결정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1100 l/min
공압식 작동 포트
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 26mm
작동 방식
전기식