참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 클래식

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

솔레노이드 밸브 MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN 4052568169947

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
2200 l/min
공압 연결부 1
G3/8
작동 방식
전기식