MS4-LFX
홈
제품
압축 공기 준비
압축 공기 필터
MS 시리즈
활성탄 필터 MS-LFX
MS4-LFX
MS4-LFX-1/8-U
활성탄 필터
MS4-LFX-1/8-U
536709
GTIN 4052568171810
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-FILTERS_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
공기 순도 등급의 최대 표준 유량
360 l/min
주변 온도
-10 °C - 60 °C
작동 압력
0 bar - 14 bar
디자인
활성탄 필터