솔레노이드 코일 MSFW-230-50/60-EX
536934
GTIN 4052568049133
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
전기 연결부
3핀 - MSSD-F를 위한 Festo 표준에 따른 연결도가 포함된 태그 커넥터
고정 방식
널링 너트 포함
코일 특성값
230 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 9.0 VA, 유지 출력 7.0 VA
보호 등급
IP65