필터 조절 밸브 MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
537150
GTIN 4052568172251
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
내부
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
11000 l/min - 14000 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
여과 등급
5 µm
537150
GTIN 4052568172251