필터 MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
내부
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
12500 l/min - 16000 l/min
주변 온도
5 °C - 60 °C
작동 압력
2 bar - 12 bar
여과 등급
40 µm
537151
GTIN 4052568172268