PAN-R
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
튜브
표준 외경 호스
PAN-R
PAN-R-8X1,5-SI
중하중용 튜브
PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
Links
내화학성 확인하기
로드 중...
외경
8 mm
내경
5 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 35 bar
주변 온도
-30 °C - 80 °C