멤브레인 공기 건조기 LDM1-1/2-D-MAXI-300
543667
GTIN 4052568182175
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화 됨)
300 l/min
작동 압력
3 bar - 12.5 bar
압력 이슬점 감소
20 K
543667
GTIN 4052568182175