솔레노이드 밸브 VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L
546775
GTIN 4052568185220
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 열린 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
400 l/min
공압식 작동 포트
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 18 mm - VDMA 24563에 따른 연결판 사이즈 02
작동 방식
전기식