VSVA
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 조절 밸브
VSVA
VSVA-B-P53U-H-A2-2AC1
솔레노이드 밸브
VSVA-B-P53U-H-A2-2AC1
547183
GTIN 4052568186999
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
ISO15407VSVA_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기됨
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
450 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 18mm
작동 방식
전기식