솔레노이드 밸브 VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
GTIN 4052568187538
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 쌍안정 치수결정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
550 l/min
공압 연결부 1
ISO 15407-1에 따른 연결판 사이즈 18mm
작동 방식
전기식
547237
GTIN 4052568187538